??
Выбор CAD модели
K0161.31250X22
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0161 - Handwheels disc aluminium
Bill of material
K0161.31250X22
BESTKIPP
Order No.
K0161.31250X22
AUSF
version
fixed Cylindrical Grip, hub with slot
D1
diameter
250 mm
D2
diameter
22 mm / inch
D3
diameter
50 mm
L1
Length
28 mm
L3
Length
49 mm
B3
width
6 mm
T
depth
24.8 mm
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
Ø28 x M 12 x 90
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
-
GEW
Approx. weight
2.0650 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245319923
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions